text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Schmutzfänger — Gerade Ausführungen

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Rohrverschraubungen und Adapter — Schmutzfänger — Gerade Ausführungen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-MD-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-MD-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-MD-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-MD-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-MD-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-MD-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-MD-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.