Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Соединители с наружной резьбой
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Соединители с наружной резьбой — Gerade Ausführungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-2-UT-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-16-UT-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1 Zoll NPT Außengewinde SS-4-UT-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-UT-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-6-UT-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-12-UT-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-UT-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-1-UT-1-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-UT-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll NPT Außengewinde
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas