Sistema de Soporte — Soporte de plástico para tubería unido con pernos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Sistema de Soporte — Soporte de plástico para tubería unido con pernos
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S3-PP-8P | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S5-PP-12P | Polipropileno | 3/4 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S5-PP-16P | Polipropileno | 1 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S5-PP-20P | Polipropileno | 1 1/4 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S6-PP-24P | Polipropileno | 1 1/2 pulg. | - | - | Ver producto |
304-S6-PP-32T | Polipropileno | 2 pulg. | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.