text.skipToContent text.skipToNavigation

Faltenbalgventile — Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3

Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/4 Zoll
  • –40°F (–40°C) bis 200°F (93°C)
  • Edelstahl 316
  • 100 psig (6,8 bar) bis 700 psig (48,2 bar)

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。