Шаровые и пробковые краны на четверть оборота производства Swagelok®
Шаровые краны и пробковые краны Swagelok обеспечивают комплексное решение для перекрытия потока в линии фактически для всех рабочих сред.
Шаровые краны | Надежная запорная арматура, которую можно выбрать и сконфигурировать для ваших целей
Пробковые краны | Экономичное и надежное решение для перекрытия потока с безотказной работой при низком крутящем моменте
Шаровые краны Swagelok могут контролировать выбросы и утечки, и могут применяться в широком диапазоне условий эксплуатации. Конструкция данных устройств обеспечивает воспроизводимое герметичное перекрытие и низкую общую стоимость владения. Имеются полнопоточные, цельные приборные, трехкомпонентные технологические, цапфовые и универсальные конфигурации кранов.
Пробковые краны Swagelok на четверть оборота для контрольно-измерительных приборов являются экономичной и надежной альтернативой шаровым кранам. Их простая и компактная конструкция обеспечивает беспрепятственный поток и эффективное перекрытие рабочей среды. Используются разнообразные материалы, в том числе нержавеющая сталь, латунь и легкий перфторалкокси (PFA).
Нужна помощь для выбора подходящего шарового или пробкового крана?
Ball and Plug Valve Categories
Full-Flow Ball Valves, GB Series
Mechanically locked end screw design with versatile bodies, these full-flow ball valves achieve bidirectional flow, high flow rates, and corrosion resistance.
Medium-Pressure Double Block and Bleed Valves, IPT Series
Provide reliable sealing across pressures up to 20 000 psig with medium-pressure double block and bleed valves that allow for double positive isolation.
Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, CTB Series
Compact Swagelok® CTB series trunnion-style ball valves offer low-torque, quarter-turn operation and provide positive shutoff in medium-pressure applications.
Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, FKB Series
Swagelok® FKB series medium-pressure trunnion-style ball valves offer low-torque, quarter-turn operation in a compact design, providing positive shutoff.
Multipurpose Ball Valves, AFS Series
Use PTFE-coated stainless steel ball valves for high-pressure, high-flow applications, including hydrogen and CNG. Manual and ISO 5211-compliant pneumatic actuators.
Multipurpose Ball Valves, SK Series
Swagelok® SK series multipurpose ball valves offer low-torque, quarter-turn operation in a compact design, providing positive shutoff in applications up to 6000 psig.
One-Piece Instrumentation Ball Valves, 40G and 40 Series
One-piece instrumentation ball valves are ideal for high-pressure applications. Reliable, durable, various actuator options, flow path, and handle.
Plug Valves
Swagelok plug valves provide low-torque, quarter-turn operation in a simple, compact design that provides positive shutoff of forward flow.
Spare Parts and Accessories
Ensure performance and longevity with high-quality spare parts and accessories, designed for optimal compatibility with ball, quarter-turn, and plug valves.
Three-Piece Process/Instrumentation Ball Valves, 60 Series
Instrumentation ball valves have 2 and 3-way options, quarter-turn actuation and API 641 low emissions certification. Available with pneumatic and electric actuators.
Three-Piece Trunnion-Style Ball Valves, 83 and H83 Series
Trunnion ball valves offer a max-flow design with low torque, 2 or 3-way flow patterns, working pressure up to 10 000 psig and API 641 low emissions certification.
Каталоги шаровых и пробковых кранов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPTねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
The full-flow GB series quarter-turn ball valve provides high flow rates at working pressures up to 6000 psig (413 bar) in several corrosion-resistant body materials.
■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから2 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、特殊合金/■ 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ)/■ 自己補正式シート構造/■ 2ピース構成のライブ・ロード式ステム・パッキン
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 使用温度範囲:-40℃から150℃まで/■ コンパクトなボディで大流量を実現/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ から 3/8 インチまで、6 mmから8 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPT ねじ、ISO管用テーパーねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:真ちゅう、316ステンレス鋼
■ ラック・アンド・ピニオン式エアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ/■ ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ、ポジション・センサー/■ アクチュエーター付きボール・バルブ・アセンブリーまたは単品(キット)
■ 開閉用、切り替え用、クロスオーバー用/■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 使用温度範囲:-53℃から148℃まで/■ 温度の変化がある屋外での用途や熱処理を伴う用途に対応/■ エンド・コネクション・サイズ:1/16 インチから3/4 インチまで、3 mmから12 mmまで
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 流量係数(Cv値): 4.0から13.8まで/■ エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手(インチ・サイズ・タイプ、ミリ・サイズ・タイプ)、管用ねじ(ISO、NPT)/■ ボディおよびエンド・コネクションの材質:316ステンレス鋼/■ アクチュエーター・タイプ:手動式、空気式
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
■ 1/4回転で最大流量に達するデザイン/■ 軽量/■ 低溶出の高純度PFA材質により、優れた耐薬品性を実現/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelok® PFAチューブ継手(1/4 インチ)により信頼性のある性能を実現
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
■ OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy に準拠/■ カラーは明るいオレンジなので、一目で分かります。オレンジ以外のカラーもございます/■ プラスチック製ビード・チェーン(25 cm)を付けることができ、未使用時の保管に便利/■ 材質:頑丈なポリプロピレン(優れた耐薬品性)、使用温度範囲:-28~148℃/■ 汎用性に優れたデザインで、直径9.5~108 mmのステムまたはハンドルに対応します。また、南京錠(掛け金部分の長さ:19.0 mm以上、掛け金の直径:9.5 mmまで)を使用することができます
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.