Válvulas de Alivio Swagelok®
Las válvulas de alivio proporcional Swagelok® protegen contra excesos de presión en aplicaciones industriales generales con una gran variedad de presiones de ajuste disponibles. Las válvulas de purga y los tapones de purga permiten purgar, ventear o drenar eficazmente la presión de la línea de señal a la atmósfera.
Ver Válvulas de AlivioLas válvulas de alivio proporcional Swagelok® serie R abren gradualmente a medida que aumenta la presión, ofreciendo una protección contra excesos de presión sencilla y fiable, protegiendo a los trabajadores y ayudando a mantener unas condiciones de proceso adecuadas. Las presiones de disparo pueden configurarse en fábrica o ajustarse fácilmente en campo para adaptarse a las cambiantes condiciones operativas. Las válvulas de alivio de media presión Swagelok® serie RV pueden utilizarse en aplicaciones con presiones de operación hasta 1378 bar (20 000 psig).
Las válvulas de alivio de seguridad proporcional Swagelok® serie PRV, son válvulas certificadas según la Categoría IV de PED 2014/68/UE, y tienen el marcado CE de acuerdo con la Directiva de Equipos a Presión como válvula de seguridad según ISO-4126-1. Se ajustan, prueban, sellan y etiquetan en fábrica con la presión de disparo.
Las válvulas de purga Swagelok® serie BV pueden utilizarse en dispositivos de instrumentación como manifolds multiválvula o válvulas para manómetros, para permitir la extracción segura de los instrumentos y ayudar en la calibración de los dispositivos de control. Están disponibles con certificado de bajas emisiones (Low-E) según API 624 para reducir las emisiones incontroladas.
Los tapones de purga Swagelok® serie P son válvulas manuales de purga, venteo o drenaje. Los tapones moleteados están montados permanentemente en los cuerpos de las válvulas para mayor seguridad, y tanto las válvulas de venteo como las de purga son compactas para facilitar la instalación.
¿Quiere saber más sobre válvulas de alivio, venteo o purga?
Categorías de Válvulas de Alivio
Recambios y Accesorios
Encuentre recambios y accesorios para válvulas de alivio, incluidos conjuntos de muelles, conjuntos de juntas, conjuntos de mandos, conjuntos de insertos y conjuntos de obturadores para un rendimiento óptimo.
Válvulas de Alivio de Presión Proporcional, Serie PRV
Ofrece una protección contra el exceso de presión flexible y fiable, certificada conforme a PED 2014/68/UE Categoría IV y con marcado CE según ISO-4126-1.
Válvulas de Alivio para Media Presión, Serie RV
Asegure la protección contra excesos de presión en aplicaciones industriales generales con presión fija o ajustable y contratuerca para mayor estabilidad.
Válvulas de alivio de presión proporcional, Series R3, R4, RL3, RL4 y KVV
Descubra las válvulas de alivio proporcional de alta y baja presión que abren gradualmente a medida que aumenta la presión. Adecuadas para servicio de líquidos y gases.
Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P
Instalación más cómoda gracias a las válvulas de purga compactas para dispositivos de instrumentación y a los tapones de purga, como las válvulas manuales de purga, venteo o drenaje.
Catálogos de Válvulas de Alivio
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Temperaturas hasta 454°C (850°F); Materiales de acero inoxidable 316, acero al carbono o aleación 400; Presiones de servicio hasta 275 bar (4 000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F); Materiales de acero inoxidable 316, latón o acero al carbono
Servicio de líquidos o gases; Presiones de disparo de 0,7 a 413 bar (10 a 6000 psig); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/4 y 1/2 pulgada
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.
비례식 릴리프 밸브
R 시리즈 비례식 릴리프 밸브는 다양한 액체 및 기체 일반 산업용 애플리케이션에서 간단하고 신뢰성 높은 과압 방지 기능을 제공하며, 10~6000 psig(0.7~413 bar)의 설정 압력을 지원합니다. 이 제품은 압력이 증가하면 점진적으로 열리며, 시스템 압력이 설정 압력 아래로 떨어지면 닫힙니다. PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 다섯 가지 설정 스프링 압력 범위를 선택할 수 있는 인증된 안전 밸브이며, 원하는 설정을 보장할 수 있도록 선택한 설정 압력이 출고 시 설정 및 테스트되고, 잠금과 태그가 적용됩니다.
블리드 및 퍼지 밸브
Swagelok 블리드 밸브는 계장 제거 전 또는 제어 장치의 캘리브레이션을 진행할 수 있도록 신호 라인 압력을 대기로 벤트하는 데 사용할 수 있습니다. 수나사 NPT 및 SAE 연결구로 공급 가능합니다. 퍼지 밸브는 NPT, SAE, Swagelok® 튜브 피팅 또는 튜브 어댑터 연결구가 포함된 수동 블리드, 벤트 또는 드레인 밸브입니다.