|
스테인리스강 블리드 밸브, 3/8인치 MNPT
부품 번호: SS-BVM6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
블리브 밸브, 직선형스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
블리브 밸브, 직선형
Entlüftungsventile: Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich bis 454°C (850°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400 oder Alloy C-276; Belüftungsventile: Druckraten bis 275 bar (4000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Messing oder Kohlenstoffstahl
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Features: Alloy 625, alloy 825, or SAF 2507™ super duplex stainless steel materials ; Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C)
사양
SS-BVM6 — 스테인리스강 블리드 밸브, 3/8인치 MNPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/8인치 |
| 연결구 1 종류 | 수나사 NPT |
| 연결구 2 크기 | 3/16인치 |
| 연결구 2 종류 | 벤트 튜브 |
| 핸들 스타일 | 핸들 없음 |
| 저누출 인증 | 예 |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 27293390 |
| eClass (6.1) | 27293390 |
| eClass (10.1) | 27293390 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 제품 보기 |
| SS-BVM2-SH | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-BVM4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 제품 보기 |
| SS-BVM4-C3-SH | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr mit Schlauchanschluss | 제품 보기 |
| SS-BVM4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 제품 보기 |
| SS-BVM4-SH | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 제품 보기 |
| SS-BVM8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 제품 보기 |
| SS-BVM8-SH | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 제품 보기 |
| SS-BVST4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | UNF-Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.