text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,3, 1/8 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-QC4-S-2PF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 0,3 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 0,4 - Acoplada con una base de gran caudal
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espiga

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,3, 1/8 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-QC4-S-2PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espiga
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-S-2PF — Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,3, 1/8 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 0,3 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 0,4 - Acoplada con una base de gran caudal
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-S-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC4-S-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC4-S-400K1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC4-S-400K3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QC4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC4-S-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC6-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QC6-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC6-S-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-S-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-S-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-S-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-S-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-S-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-S-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-S-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-S-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-S-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-S-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-S-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC6-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC6-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-S-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC8-S-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-S-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-S-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC8-S-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.