text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido miniatura para instrumentación de acero inox., Cv 0,06, 1/8 pulg. NPT macho

Part #: SS-QM2-S-2PM

Specifications

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 0,06 - Acoplada con una base de gran caudal, 0,06 - acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 275 BAR @ 21°C / 4000 PSIG @ 70°F
Serie QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espiga

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok en miniatura para aplicaciones como el caso de laboratorios, con frecuentes conexiones y necesidad de baja inclusión de aire y derrame, bajo volumen muerto y espacio limitado.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga sin válvula enchufe rápido miniatura para instrumentación de acero inox., Cv 0,06, 1/8 pulg. NPT macho

Part #: SS-QM2-S-2PM
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Espiga
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok en miniatura para aplicaciones como el caso de laboratorios, con frecuentes conexiones y necesidad de baja inclusión de aire y derrame, bajo volumen muerto y espacio limitado.

Specifications

SS-QM2-S-2PM — Espiga sin válvula enchufe rápido miniatura para instrumentación de acero inox., Cv 0,06, 1/8 pulg. NPT macho

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 0,06 - Acoplada con una base de gran caudal, 0,06 - acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 275 BAR @ 21°C / 4000 PSIG @ 70°F
Serie QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QM2-S-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QM2-S-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QM2-S-100 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QM2-S-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QM2-S-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.