Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica Swagelok VCO®
Los accesorios de cierre frontal con junta tórica Swagelok VCO® fáciles de montar, incorporan un cierre metal-elastómero contenido totalmente en el cuerpo del accesorio que permite una instalación sencilla, rápida y sin fugas en sistemas de tubería, tubo y soldadura de alta pureza e industriales generales.
Ver Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO Swagelok®Los accesorios de cierre frontal con junta tórica Swagelok VCO® son adecuados para su uso con presiones de vacío de altas a críticas y en un amplio rango de temperaturas. La junta tórica prisionera responsable del cierre está completamente contenida en el cuerpo del racor para conseguir la máxima eficiencia, y el acabado liso de la superficie del racor facilita un cierre estanco. Las juntas tóricas están disponibles en diversos materiales para maximizar la compatibilidad del sistema.
Nuestros accesorios con junta tórica (VCO®) para servicio de vacío se instalan fácilmente, lo que minimiza el tiempo de instalación y los hace ideales para utilizarlos en situaciones en las que los componentes pueden requerir sustitución o un servicio frecuente. También se pueden utilizar cuando el espacio es una limitación, ya que no necesitan movimiento axial para su instalación. Gracias a que el diseño del accesorio de cierre frontal tiene menos áreas de atrapamiento y es más limpio que los racores para tubo, lo cual limita el potencial de contaminación, los accesorios VCO Swagelok® también son compatibles con aplicaciones de alta pureza.
¿Necesita ayuda para seleccionar racores?
Catégories de raccords VCO®

Connecteurs femelles
Disponibles dans des dimensions diverses, les connecteurs femelles avec raccord VCO à une extrémité créent un joint étanche qui résiste à la fatigue par vibrations.

Connecteurs mâles
Ces connecteurs mâles possèdent un joint torique maintenu dans une rainure située sur la face du connecteur et qui va créer un joint étanche en venant s’appuyer contre la surface de l’embout.

Embouts
Ces embouts viennent comprimer le joint torique pour assurer une étanchéité parfaite et la déformation nécessaire au bon fonctionnement du joint.

Passe-cloisons
Conçus pour s’adapter à des espaces divers, ces raccords passe-cloison créent un joint étanche au vide sur une large plage de température.

Pièces détachées et accessoires
Assurez-vous d’une fiabilité et de performances optimales pour vos systèmes fluides avec nos composants de qualité.

Unions
Raccords union à étanchéité de surface avec joint torique VCO® – tés, coudes à 90°, droits – pour former des raccordements étanches dans des applications critiques. Disponibles dans plusieurs matériaux et diamètres.
Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.