Вакуумный фитинг Ultra-Torr из нерж. стали, переходник со сквозным проходом, фитинг Ultra-Torr 1/8 дюйма – патрубок 1/4 дюйма
Referencia #: SS-2-UT-A-4BT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosNo importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Вакуумный фитинг Ultra-Torr из нерж. стали, переходник со сквозным проходом, фитинг Ultra-Torr 1/8 дюйма – патрубок 1/4 дюйма
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
No importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr.
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
KF Flanschadapter auf VCR®, VCO®, NPT, Ultra-Torr und Swagelok® Rohrverschraubung; CF Flanschadapter auf VCR und Swagelok Rohrverschraubung
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Especificaciones
SS-2-UT-A-4BT — Вакуумный фитинг Ultra-Torr из нерж. стали, переходник со сквозным проходом, фитинг Ultra-Torr 1/8 дюйма – патрубок 1/4 дюйма
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Taladrado pasante | Sí |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1/8 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío |
Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 2 | Extensión de Tubo |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37070710 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
eClass (10.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 40142603 |
UNSPSC (10.0) | 40142612 |
UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-A-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-16-UT-A-20 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1 1/4 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-1-UT-A-4BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-2-UT-A-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-2-UT-A-6 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-2-UT-A-6BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-4-UT-A-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-4-UT-A-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-4-UT-A-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-4-UT-A-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-4-UT-A-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-6-UT-A-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-6-UT-A-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-6-UT-A-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-8-UT-A-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 5/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-8-UT-A-10BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 5/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-8-UT-A-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-8-UT-A-12BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.