-
Chinesische Zulassungen
China Compulsory Certification für Schweißsystem SWS-M200 (nur auf Chinesisch)
-
Zylinderzulassungen
U.S. Department of Transportation, Zulassungsschreiben für Zylinder aus Edelstahl 304L, 316L (nur auf Englisch) Zylinder aus Alloy 400: Sonderzulassung basierend auf DOT-3E (nur auf Englisch) TPED-Bauartzulassung für Probenzylinder (nur auf Englisch) TPED-Zulassung für betriebsinterne Prüfdienste...
-
Europäische Zulassungen
Europäische Druckgeräterichtlinie Qualitätssystem, Modul H Qualitätssicherung in der Produktion, Modul D Europäische Richtlinie über ortsbewegliche Druckgeräte (Transportable Pressure Equipment Directive – TPED) TPED-Bauartzulassung, Nadelventil, Serie 16D (nur auf Englisch) TPED-Bauartzulassun...
-
Deutsche Zulassungen
DVGW-Baumusterprüfzertifikat TÜV.A.275-17 Nadelventile aus Edelstahl (nur auf Englisch) TÜV.A.277-17 Kugelventile aus Edelstahl (nur auf Englisch) TÜV.K.010-17 Rohrverschraubungen aus Edelstahl (nur auf Englisch)
-
Japanische Zulassungen für Anwendungen mit druckbeaufschlagten toxischen Gasen
METI, MAB-468-N-II-1, Verschraubungen, Swagelok Company, 29500 Solon Road (nur auf Japanisch) ; METI, MAB-468-N-II-1, Verschraubungen, Swagelok Company, 29500 Solon Road (nur auf Englisch) METI, MAB-460-N-7, MAB-460-N-II-1, MAB-460-O-1, Ventile/Ventilblöcke/Siebe/Regler, Swagelok Company, Lennon D...
-
Koreanische Zulassungen
KGSC-Zulassung für Ventile für den Einsatz in Anwendungen mit toxischen Gasen (nur auf Koreanisch)
-
Zulassungen für Qualitätssysteme
ISO 45001 Zulassung nach ISO 45001 Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (nur auf Englisch) ISO 14001 Zulassung nach ISO 14001 Umweltmanagementsysteme (nur auf Englisch) ISO 9001 Zulassung nach ISO 9001 Qualitätsmanagementsysteme (nur auf Englisch) 9001 Qualitätsmanagem...
-
Ventile für niedrige Emissionen
Swagelok ® -Ventile mit Zertifizierung für geringe flüchtige Emissionen Entsprechen den anspruchsvollsten Industrie-Emissionsstandards Unternehmen sehen sich immer strengen Umweltemissionsvorschiften gegenüber. Die zahlreichen verschiedenen allgemein industrielle Ventile und Prozesskopplungsventil...
-
Generator für Druckregler-Durchflussdiagramme
Willkommen beim Generator des Druckregler-Durchflussdiagramms. Mit diesem Tool erhalten Sie ein einzigartiges Durchflussdiagramm basierend auf einer Reihe von benutzerdefinierten Anwendungsparametern für Druckregler der Serie RHPS. Link zu Generator des Druckregler-Durchflussdiagramms Tool-Funkti...
-
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok
Der Vorteil der Swagelok Rohrverschraubung Bewährtes Design, exzellente Fertigung und erstklassige Rohmaterialien garantieren, dass jede Swagelok Rohrverschraubung den höchsten Erwartungen unserer Kunden entspricht. Bei richtiger Montage liefern unsere Zwei-Klemmring Rohrverschraubungen eine wieder...