Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 9/16 Zoll
- –65°F (–53°C) bis 450°F (232°C)
- Edelstahl 316
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945 — Gerade
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-445-FP Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Zylindrisches Innengewinde 9/16-18 Zoll Zylindrisches Innengewinde SS-645-FP Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Zylindrisches Innengewinde 3/4-16 Zoll Zylindrisches Innengewinde SS-410-FP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden