text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera con ánima de polietileno

Manguera con Ánima de Polietileno Swagelok®

La manguera con ánima de polietileno Swagelok cumple con la FDA, y es clave para utilizarla en aplicaciones de alimentación, lácteos y agua.

Contacte con un Especialista para Saber Más

La manguera serie 7P tiene un ánima de polietileno que cumple las normas FDA 21 CFR Parte 177 1520 y NSF-51. El refuerzo interno de fibra aumenta la presión de servicio de la manguera. La cubierta de poliuretano resiste la abrasión y evita la absorción de la humedad y la contaminación del sistema.

Especificaciones

Materiales Ánima: Polietileno de ánima lisa
Refuerzo: Malla de fibra
Cubierta: Poliuretano azul no perforado
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera 1/4 a 1 pulg.
Presión de Servicio Hasta 189 bar (2750 psig)
Temperatura de Servicio –23 a 65°C (–10 a 150°F)
Conexiones Finales Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), cierre universal, accesorios con tuerca loca métrica

Vea Nuestra Lista de Reproducción de Vídeos sobre Mangueras

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Flexibles et tubes souples Swagelok
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.