Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны высокого давления, серии Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 9/16 дюйма
- От –65°F (–53°C) до 450°F (232°C)
- Нерж. сталь 316
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945 — Gerade
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-410-FP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-445-FP Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Zylindrisches Innengewinde 9/16-18 Zoll Zylindrisches Innengewinde SS-645-FP Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Zylindrisches Innengewinde 3/4-16 Zoll Zylindrisches Innengewinde
Наличие изделий по местоположению склада
часов