text.skipToContent text.skipToNavigation
VCO<sup>®</sup>-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring von Swagelok

VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring von Swagelok

Die mühelos zu montierenden VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring von Swagelok sind im Verschraubungskörper mit einer Metall-Elastomer-Dichtung versehen. Sie sind für müheloses, schnelles und leckagefreies Verbinden von Rohrleitungen, Rohren und geschweißten Systemen konstruiert und eignen sich auch für den Einsatz in hochreinen Systemen.

VCO®-Verschraubungen mit O-Ring anzeigen

Die VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring eignen sich für den Einsatz unter hohem bis kritischem Vakuumdruck sowie in vielen unterschiedlichen Temperaturbereichen. Der vollständig im Verschraubungskörper verkammerte und zur Abdichtung erforderliche O-Ring sorgt für höchste Effizienz, während die glatte Oberfläche des Stutzens eine positive Abdichtung erleichtert. O-Ringe sind für höchste Systemkompatibilität in einer Reihe von Werkstoffen erhältlich.

Unsere Vakuum-Verschraubungen mit O-Ring (VCO®) lassen sich einfach und schnell montieren. Damit sind sie die ideale Wahl für einen raschen Bauteilersatz oder für Anwendungsumgebungen, in denen eine häufige Wartung erforderlich ist. Die einzigartige Konstruktion ermöglicht darüber hinaus eine einfache Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen und macht keinen Versatz in axialer Richtung erforderlich. Die VCO®-Verschraubungen sind auch mit hochreinen Anwendungen kompatibel. Denn die Konstruktion dieser Verschraubung weist eine geringere Einschlussfläche auf und ist reiner als eine normale Rohrverschraubung, wodurch ein geringeres Risiko für Verunreinigungen besteht.

Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

카테고리

그랜드

그랜드

이 그랜드는 O-링에 압착되어 올바른 기능에 필요한 변형과 양압 밀폐를 보장합니다. 

수나사 코넥터

수나사 코넥터

이 수나사 커넥터에는 면에 있는 홈 안에 밀폐되는 O-링이 있어, 그랜드 표면에 대한 압착을 통해 밀폐를 생성합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Swagelok의 고품질 부품으로 유체 시스템의 최적 성능과 신뢰성을 보장하십시오. 

암나사 코넥터

암나사 코넥터

한 끝에 VCO 피팅이 있는 암나사 커넥터는 폭넓은 크기로 공급 가능하며, 진동 피로 내성이 있는 누설 없는 밀폐를 제공합니다.

유니온

유니온

핵심 애플리케이션에서 누설 없는 연결을 제공하는 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 유니온 티, 90° 엘보우, 직선형. 다양한 크기와 재질로 공급 가능합니다. 

판넬용

판넬용

다양한 공간에 맞도록 설계된 이 판넬용 부품은 광범위한 온도에서 진공 밀폐 기능을 보장합니다. 

VCO-Verschraubungen mit O-Ring—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.