Swagelok®分析サブシステム(PrESS)
Swagelok Pre-Engineered Subsystems(PrESS)は、流体システムの専門スタッフが設計と組み立てを行っており、コンパクトで精度が高く、使いやすいシステムです。
専門スタッフに相談するLos subsistemas de toma de muestras y control de fluidos prediseñados y totalmente ensamblados aportan eficiencia y consistencia a sus operaciones. Utilice los subsistemas prediseñados Swagelok para construir sistemas de toma de muestras y control de fluidos totalmente documentados, y ahórrese preocupaciones de comprar y ensamblar múltiples componentes.
Para utilizar en cualquier tipo de planta o instalación donde se procesen líquidos y gases, nuestros subsistemas probados minimizan los volúmenes de los sistemas, simplifican su diseño y favorecen la toma de muestras representativas y la precisión de los resultados analíticos.
Ver más sobre el Servicio Swagelok de Ensamblaje de Sistemas de Fluidos
Analytical Subsystems (PrESS) Categories

Calibrating and Switching Modules
Ensure accurate process stream sampling with consistent delivery times while reducing the chance of cross-stream contamination or deadlegs.

Fast Loop Modules
Reduce time delays with the Swagelok fast loop module (FLM), designed to handle high flows and long transport lines from tap to analyzer.

Field Station Modules
Designed for optimal sample conditions the Swagelok® Field Station Module features quick shutoff and easy installation for gas sampling applications.

Fluid Distribution Headers
Used as distribution or collection manifolds, fluid distribution headers (FDH) provide enhanced reliability for gas and liquid applications.

Sample Probe Modules
Provide improved safety, sample purity, and timeliness with pre-engineered sample probe modules for online process analyzers.
Catálogos de Subsistemas Analíticos
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
Features: Designed for handling long transport lines from tap to analyzer; Minimum pressure drop for fastest response time; Interlocking handles help prevent incorrect sequence of operation
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.

Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.

Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.