Система креплений — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Система креплений — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Polyamide | 1/4 in. | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-12TM | Polypropylene | 12 mm | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | Просмотр изделия |
304-S1-PP-8TM | Polypropylene | 8 mm | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PA-16T | Polyamide | 1 in. | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PA-8T | Polyamide | 1/2 in. | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-10T | Polypropylene | 5/8 in. | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-14T | Polypropylene | 7/8 in. | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-16TM | Polypropylene | 16 mm | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-18TM | Polypropylene | 18 mm | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-25TM | Polypropylene | 25 mm | - | - | Просмотр изделия |
304-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Просмотр изделия |
304-S5-PP-20T | Polypropylene | 1 1/4 in. | - | - | Просмотр изделия |
304-S5-PP-24T | Polypropylene | 1 1/2 in. | - | - | Просмотр изделия |
316-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.