Válvulas Antirretorno — Válvulas Antirretorno Totalmente Soldadas de Alta Pureza Serie CW
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 mm (1/4 a 1/2 pulg)
- –23°C (–10°F) a 204°C (400°F)
- Acero inoxidable 316
- 142 bar (2065 psig) a 206 bar (3000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas Antirretorno — Válvulas Antirretorno Totalmente Soldadas de Alta Pureza Serie CW — Fixed Pressure
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26L-CW4FR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 6L-CW4FR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 6L-CW4FR4-VR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 6L-CW4FR4VR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Integral Male VCR 6L-CW4S4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 6L-CW4VR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR 6L-CW4VR4-EP 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR 6L-CW4VR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR 6L-CW4VR4-PX 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR 6L-CW4VR8 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 6L-CW4VR8-P 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 6LV-CW4BW4 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 6LV-CW4BW4-EP 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 6LV-CW4BW4-P 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 6L-CW4VR4-NE 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas