text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Head Plug, 1 5/16-12 Male SAE/MS Straight Thread

Art.-Nr.: SS-16-PST

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1 5/16-12 in.
Connection 1 Type Male SAE/MS Straight Thread
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Hex Head Plugs

Provides a secure, pressure-rated seal for unused ports—ideal for system isolation, testing, or future expansion.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Head Plug, 1 5/16-12 Male SAE/MS Straight Thread

Art.-Nr.: SS-16-PST
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Hex Head Plugs
Provides a secure, pressure-rated seal for unused ports—ideal for system isolation, testing, or future expansion.

Technische Daten

SS-16-PST — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Head Plug, 1 5/16-12 Male SAE/MS Straight Thread

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1 5/16-12 in.
Connection 1 Type Male SAE/MS Straight Thread
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-12-PST 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Produkt anzeigen
SS-4-PST 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Produkt anzeigen
SS-6-PST 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Produkt anzeigen
SS-8-PST 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.