text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/2 pulg. macho ISO paralela (Serie QF8)

仕様

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Male ISO Parallel Thread
CV Maximum 11.5 - Coupled with a stem
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
Series QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/2 pulg. macho ISO paralela (Serie QF8)

型番: SS-QF8-B-8MS
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Bodies

Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

仕様

SS-QF8-B-8MS — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/2 pulg. macho ISO paralela (Serie QF8)

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Male ISO Parallel Thread
CV Maximum 11.5 - Coupled with a stem
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
Series QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QF12-B-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QF4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QF4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QF8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF12-B-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QF16-B-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QF8-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF8-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF8-B-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO/BSP Parallel - - 製品を見る
SS-QF8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。