Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios — Protectores de las Espigas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios — Protectores de las Espigas
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Quick Connects, QC, QF, QM, and QTM Series
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-SP | Brass | - | - | - | - | Ver producto |
SS-QC4-SP | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-QC6-SP | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-QC8-SP | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-QF4-SP | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-QF8-SP | 316 스테인리스강 | - | - | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。