text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de puente de montaje para válvulas de bola serie 65 a actuadores neumáticos Swagelok ISO 5211, tamaño de brida F05, acoplamiento DIN de 14 mm

Referencia #: SS-MB-65-F05-14DIN-M

Especificaciones

Atributo Valor
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Para las Series Serie 65 y Actuador neumático conformidad con ISO 5211
eClass (4.1) 27221302
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
eClass (10.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
Conjunto de montaje

Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conjunto de puente de montaje para válvulas de bola serie 65 a actuadores neumáticos Swagelok ISO 5211, tamaño de brida F05, acoplamiento DIN de 14 mm

Referencia #: SS-MB-65-F05-14DIN-M

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conjunto de montaje
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.

No hay archivos o catálogos asociados a este producto

Especificaciones

SS-MB-65-F05-14DIN-M — Conjunto de puente de montaje para válvulas de bola serie 65 a actuadores neumáticos Swagelok ISO 5211, tamaño de brida F05, acoplamiento DIN de 14 mm

Atributo Valor
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Para las Series Serie 65 y Actuador neumático conformidad con ISO 5211
eClass (4.1) 27221302
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
eClass (10.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-1K-6 - - - - - Ver producto
MS-MB-41 - - - - - Ver producto
MS-MB-43 - - - - - Ver producto
MS-MB-43Y - - - - - Ver producto
MS-MB-44 - - - - - Ver producto
MS-MB-45 - - - - - Ver producto
MS-MB-45Y - - - - - Ver producto
MS-MB-62 - - - - - Ver producto
MS-MB-62-133 - - - - - Ver producto
MS-MB-63 - - - - - Ver producto
MS-MB-63-131 - - - - - Ver producto
MS-MB-65 - - - - - Ver producto
MS-MB-65-135 - - - - - Ver producto
MS-MB-67 - - - - - Ver producto
MS-MB-68 - - - - - Ver producto
MS-MB-83-131 - - - - - Ver producto
MS-MB-83-133 - - - - - Ver producto
MS-MB-AFS-133 - - - - - Ver producto
SS-MB-41 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-41G Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-43 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-43G Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-43G-133 - - - - - Ver producto
SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - Ver producto
SS-MB-43Y 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-44 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-45 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - Ver producto
SS-MB-45Y 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-62 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-62-133 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-62-F04-11DIN-M 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-63 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-63-131 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - Ver producto
SS-MB-65 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-65-135 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-67 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-68 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-83-131 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-83-133 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - Ver producto
SS-MB-AFS-133 - - - - - Ver producto
SS-MB-AFS-F05-14DIN-M 316 Stainless Steel - - - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.