Система креплений — Приварная пластина
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Система креплений — Приварная пластина
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | 304 Stainless Steel | - | 1.42 in. (36.1 mm) Length | - | Просмотр изделия |
304-S1-WPM | 304 Stainless Steel | - | 36 mm (1.42 in.) Length | - | Просмотр изделия |
304-S3-WP | 304 Stainless Steel | - | 1.97 in. (50.0 mm) Length | - | Просмотр изделия |
304-S5-WP | 304 Stainless Steel | - | 2.76 in. (70.1 mm) Length | - | Просмотр изделия |
304-S6-WP | 304 Stainless Steel | - | 3.46 in. (87.9 mm) Length | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.