Catalogs
Support System — Weld Plate
Weld plates are available in standard and elongated lengths. Weld nuts are welded, not press fit, to the weld plate.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-WP | 304 Stainless Steel | - | 1.42 in. (36.1 mm) Length | - | View Product |
| 304-S1-WPM | 304 Stainless Steel | - | 36 mm (1.42 in.) Length | - | View Product |
| 304-S3-WP | 304 Stainless Steel | - | 1.97 in. (50.0 mm) Length | - | View Product |
| 304-S5-WP | 304 Stainless Steel | - | 2.76 in. (70.1 mm) Length | - | View Product |
| 304-S6-WP | 304 Stainless Steel | - | 3.46 in. (87.9 mm) Length | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.