페럴 장착기 — 수동 페럴 장착기 — 페럴 장착기
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
페럴 장착기 — 수동 페럴 장착기 — 페럴 장착기
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-200 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。