Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Einschraubschweißstück, Edelstahl 316, 3/8 Zoll Muffenschweißende x 1/4 Zoll NPT Außengewinde
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Achieve strength and reliability for making permanent connections with Swagelok ultrahigh-purity, specially cleaned, and industrial weld fittings in a range of alloys.
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | Edelstahl 316 |
Cleaning Process | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Connection 1 Size | 3/8 Zoll |
Connection 1 Type | Muffenschweißende |
Connection 2 Size | 1/4 Zoll |
Connection 2 Type | NPT Außengewinde |
Flow Restrictor | No |
eClass (4.1) | 37020711 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163100 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
UNSPSC (15.1) | 40183110 |
UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
SS-16-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
SS-4-TSW-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-4-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
SS-4-TSW-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-4-TSW-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-6-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
SS-6-TSW-7-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-8-TSW-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-8-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
SS-8-TSW-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 3/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-8-TSW-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.