피팅 — 쎄니타리(Sanitary) 피팅
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~1인치
- 316 스테인리스강
- 퀵(Kwik) 클램프 플랜지
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
쎄니타리(Sanitary) 피팅 — 쎄니타리(Sanitary) 클램프 피팅 — Sanitary Clamp Fittings
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-400-SC-16 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Kwik-Clamp Flange SS-400-SC-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Kwik-Clamp Flange SS-600-SC-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Kwik-Clamp Flange SS-810-SC-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Kwik-Clamp Flange SS-810-SC-24 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Kwik-Clamp Flange SS-600-SC-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Kwik-Clamp Flange SS-810-SC-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Kwik-Clamp Flange SS-1210-SC-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Kwik-Clamp Flange SS-400-SC-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Kwik-Clamp Flange
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간