Регуляторы Swagelok®
Промышленные регуляторы давления необходимы для обеспечения безопасной работы газовых и жидкостных систем. Регуляторы давления Swagelok обеспечивают стабильные характеристики для безопасной и экономичной эксплуатации оборудования. Технические эксперты и специалисты компании предоставляют качественную продукцию и необходимые знания для оптимизации давления в критических областях применения, гарантируя профессиональное сопровождение на глобальном уровне.
Узнайте, какой регулятор является наиболее подходящим для ваших условийСпециалисты применяют регуляторы давления Swagelok, которые обеспечивают стабильную, точную и долговечную работу на производстве. Разработка, изготовление, сборка и заводские испытания выполняются по строгим стандартам, что гарантирует безупречное качество и поддерживает репутацию компании Swagelok. Наш обширный ассортимент позволяет эффективно регулировать давление на различных величинах расходах, обеспечивая безопасность, надежность и рентабельность работы газовых и жидкостных систем.
Наша продуктовая линейка включает в себя регуляторы аналитических контрольно-измерительных систем (серия K) для точного контроля в различных средах, технологические регуляторы (серия RHPS) для крупных промышленных систем, газовые регуляторы высокой степени чистоты большого расхода (серия HF) для чистых сред, испаряющие редукторы давления (серия KEV и KSV) для подготовки проб, регуляторы переключения газовых баллонов (серия KCM) для обеспечения непрерывного потока газа, и противоиспарительные регуляторы для безопасности при хранении опасных жидких веществ.
Промышленные специалисты часто сталкиваются с проблемами контроля давления из-за неправильного выбора продукции. Технический опыт наших консультантов поможет вам с определением размеров, выбором материалов, устранением неполадок на месте и поддержкой при разработке системы. Это гарантирует надежную работу газовых и жидкостных систем под давлением. Благодаря широкому ассортименту регуляторов Swagelok и поддержке специалистов вы можете уверенно достигать своих целей.
レギュレーターのカテゴリー
高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズ
手動調節が可能、大流量に対応、優れた耐食性といった特徴を備えたガス・レギュレーターを使用して信頼性の高いガス制御を行うと、効率的なシステム設計を実現することができます。
ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター
当社の高品質ガスシリンダーレギュレーターと切替レギュレーターにより、安全かつ効率的なガス供給を確保します。信頼性の高いガス制御ソリューションなら当社にお任せください。
スペアー・パーツ/アクセサリー
OEM修理キットを使用してレギュレーターのメンテナンスを行うと、ダウンタイムを削減することができます。キットには接液・接ガス部コンポーネント、潤滑剤、取り扱い説明書が含まれます。
Каталоги регуляторов
Независимо от того, необходимо ли вам поддерживать давление на выходе или на входе в аналитических или контрольно-измерительных системах (серия K) или регулировать давление в тяжелых промышленных условиях (серия RHPS), в системах с высокой степенью чистоты и высоким расходом (серия HF) или в системах с резервуарами для хранения опасных жидкостей (противоиспарительные регуляторы)—у нас есть конфигурация, отвечающая вашим потребностям. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции и вспомогательные принадлежности, можно найти в документации, представленной здесь.
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.
■ タイプ:減圧用、蒸気回収用/■ 材質:316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・サイズ:1/2 インチ、1 インチ、2 インチ/■ 最高使用圧力:1.60 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から100℃まで
■ コンパクトなデザインながら大流量に対応/■ 最大流量:200 std L/min/■ 一次側圧力:3.44 MPaまで/■ 手動調節可能な二次側圧力:1.03 MPaまで/■ 超高純度用316L VIM-VARステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):VCR® メタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)、チューブ突き合わせ溶接(1/4 インチ)、集積モデル(1.5 インチ、1.125 インチ)
■ 正確な圧力調整/■ 調整不要のタンパー・フリー・デザイン/■ 高純度用/■ プリセット式、ドームロード式(調整可能タイプ)
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ スプリング・ロード式/ドーム・ロード式/エアー・ロード式/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから4 インチまで/■ 最高使用圧力:70.0 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から80℃まで
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター/■ ヒーター付きレギュレーター
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Сравните характеристики регуляторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.
Как свести к минимуму падение давления
Падение или снижение давления на выходе по мере увеличения расхода на выходе может стать проблемой для всех регуляторов. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как свести к минимуму падение давления в редукторе.
Обзор решений с использованием регуляторов с нагревом (серии KEV)
Узнайте, как надежный регулятор с нагревом Swagelok® серии KEV для аналитических пробоотборных систем реагирует на изменение вводимых оператором данных, температуры окружающей среды и других условий эксплуатации, обеспечивая стабильные и надежные результаты.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.
実験台から繁忙な製造施設、商業用充填ステーションまで、一般産業用圧力レギュレーターは流体を最適な圧力で封じ込め、移送する上で重要な役割を担っています。これらのアプリケーションにおいて圧力を適切に調整していなかった場合、不正確な試験結果、プロセスの中断、装置の損傷、人的被害などが生じるおそれがあります。システム内のレギュレーターは、長期のオペレーション期間中、一貫して正確に圧力レベルを維持し、頻繁なメンテナンス、修理、交換を必要としないことが求められます。
スウェージロックの圧力レギュレーターは、流体システムを安全かつ確実に、そしてコスト効率の良いオペレーションを行うのに必要な、一貫して正確なパフォーマンスを長期にわたって発揮します。
レギュレーターの機能を学ぶ
スウェージロックでは、世界各地の指定販売会社に流体システム・アドバイザーを配置し、スプリング・ロード式やドーム・ロード式をはじめ、さまざまなタイプの圧力レギュレーターの選定に関して、現地でサポートを行っています。また、レギュレーターの問題を診断し、レギュレーターを含む流体システム(ガス供給システムなど)のカスタマイズや構築のサポートも行っています。