text.skipToContent text.skipToNavigation
Игольчатый клапан

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки Swagelok®

Игольчатые клапаны обеспечивают надежный контроль расхода в ряде областей применения благодаря использованию разнообразных конструкций штока, конфигураций движения потока, материалов изготовления и торцевых соединений, а также конструкций с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, и с соединяющей крышкой. Клапаны тонкой регулировки позволяют осуществлять тонкую регулировку для точного контроля расхода в системах с низким и высоким давлением, а также с низким, средним и высоким расходом.

View Needle and Metering Valves

Swagelok needle valves are available in a variety of configurations to allow users to find options that suit their performance needs and system designs. These needle valves provide reliable operation from basic, low-pressure instrumentation applications to corrosive, high-temperature, high-pressure applications. Swagelok needle valves are available with flow coefficients ranging from 0.12 to 2.4. They are also available with low emissions (Low-E) certification per API 624.

Swagelok metering valves are also available in a variety of configurations, are suitable for low- and high-pressure use, and can deliver accurate flow rate control in analytical, instrumentation, and research applications. They provide fine adjustments in applications demanding precise levels of flow, delivering flow coefficients from 0.004 to 0.16. Various handle options for metering valves allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in low-pressure applications.

Select the Right Needle Valve for your Application

Contact Local Specialists

Catégories de vannes à pointeau et de réglage fin

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Trouvez toutes sortes de pièces de rechange et d’accessoires – dispositifs de verrouillage, disques de rupture, kits de poignée, etc. – pour les vannes à pointeau et les vannes de réglage fin.

Vannes compactes pour manomètres

Vannes compactes pour manomètres

Conçues pour durer, accélérer l’installation et résister aux fuites afin d’assurer la sécurité dans les applications industrielles.

Vannes d'arrêt à obturateur ascendant, séries 4P et 5P

Vannes d'arrêt à obturateur ascendant, séries 4P et 5P

Les vannes d’arrêt à obturateur ascendant Swagelok® possèdent un embout de tige non rotatif qui assure une parfaite étanchéité ainsi qu’un passage direct qui permet un débit maximal et facilite le nettoyage.

Vannes d'extraction, série 6DB

Vannes d'extraction, série 6DB

Les vannes de purge en acier inoxydable 316 possèdent un chapeau union pour la sécurité et une garniture en Grafoil® performante à haute température. 

Vannes de réglage fin, séries S, M et 31

Vannes de réglage fin, séries S, M et 31

Explorez les vannes de réglage fin Swagelok®, disponibles dans des configurations droites ou en angle, en acier inoxydable 316 ou en laiton, et avec tout un choix de raccordements et de poignées.

Vannes pointeau à chapeau intégral, séries O, 1, 18, 20, 26, et D

Vannes pointeau à chapeau intégral, séries O, 1, 18, 20, 26, et D

Compactes et dotées d’un système de garniture à compression permanente, ces vannes garantissent des performances optimales à des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig) et des températures allant jusqu’à 315°C (600°F).

Vannes pour manomètres à chapeau vissé

Vannes pour manomètres à chapeau vissé

Les vannes pour manomètres à chapeau vissé permettent de raccorder et d’isoler des dispositifs de mesure du process afin de les protéger des chocs hydrauliques et des sautes de pression.

Vannes à poignée articulée

Vannes à poignée articulée

Découvrez des vannes à poignée articulée compactes à corps droit ou en angle, en acier inoxydable ou en laiton, à actionnement manuel ou pneumatique.

Vannes à pointeau haute pression, séries Sno-Trik 410, 445, 645, 945

Vannes à pointeau haute pression, séries Sno-Trik 410, 445, 645, 945

Les vannes à pointeau Sno-Trik répondent aux exigences des applications haute pression – jusqu’à 3100 bar (45 000 psig) – et disposent d’un trou d’évacuation qui permet de détecter d’éventuelles fuites.

Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT

Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT

Les vannes à pointeau pour moyenne pression série NVT possèdent une tige non rotative et sont disponibles dans des configurations droites ou en angle pour des pressions allant jusqu’à 4134 bar (60 000 psi).

Vannes à pointeau pour usage intensif, séries N et HN

Vannes à pointeau pour usage intensif, séries N et HN

Les vannes à pointeau à chapeau union pour usage intensif possèdent une tige filetée en acier inoxydable qui améliore la durée de vie de la vanne ainsi qu’un boulon de presse-garniture qui permet d’effectuer des réglages en position ouverte.

Vannes à pointeau à usage général, séries GU et F10

Vannes à pointeau à usage général, séries GU et F10

Utilisées pour isoler le fluide du système dans des applications générales. Le pointeau non rotatif en acier inoxydable favorise une fermeture étanche et une longue durée de vie. 

Каталоги игольчатых клапанов и клапанов тонкой регулировки

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки

Игольчатые клапаны

Игольчатые клапаны обеспечивают надежный и стабильный контроль расхода и предлагаются с разнообразными конструкциями штока, материалами изготовления, размерами и торцевыми соединениями. Клапаны выдерживают коррозионные и экстремальные среды. Предлагаются клапаны общего назначения, с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, с резьбовой крышкой, с кованым корпусом, рычажные, с соединяющей крышкой для тяжелых условий эксплуатации, продувочные для КИП, компактные манометрические, с невращающимся штоком и с подъемной заглушкой, рассчитанные на коэффициент расхода от 0,12 до 2,4 и номинальное давление до 45 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (3100 бар). Конфигурации движения потока включают в себя прямую, угловую и перекрестную; возможен как ручной, так и пневматический привод.

Клапаны тонкой регулировки

Клапаны тонкой регулировки обеспечивают точный контроль расхода в аналитических, контрольно-измерительных и исследовательских системах, подходят для низкого и высокого давления, предлагают тонкую регулировку в прецизионных системах с коэффициентом расхода от 0,004 до 0,16 в условиях низкого, среднего и высокого расхода. Конфигурации движения потока включают в себя прямую, угловую, перекрестную и сдвоенную, а номинальное значение давления составляет до 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бар). Варианты исполнения рукоятки — с накаткой, круглая, верньерная, шлицованная и с регулируемым крутящим моментом —допускают стабильную регулировку расхода, улучшенный контроль настройки расхода либо регулировку расхода с помощью отвертки в системах низкого давления.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.