Swagelok®-Ventile
Die Ventile von Swagelok sind bekannt für einen dauerhaften und leckagefreien Systembetrieb in kritischen Industrieanwendungen, da sie eine zuverlässige Durchflussregulierung über große Druck- und Temperaturbereiche sowie bei verschiedenen Betriebsbedingungen ermöglichen.
Ventile anzeigenSwagelok-Ventile sind für ihre Konstruktionsqualität und Langlebigkeit bekannt—das Ergebnis sorgfältig kontrollierter Materialbeschaffungs- und Fertigungsprozesse. Sie funktionieren auch nach jahrelangem Betrieb in anspruchsvollen Anwendungsumgebungen zuverlässig. Um unsere hohen Qualitätsstandards zu erfüllen, wird jedes von uns hergestellte Ventil einem strengen Prüfverfahren unterzogen. So können Sie sich sicher sein, dass unsere Ventile die für Ihre Anwendung erforderliche Leistung dauerhaft gewährleisten.
Die Ventile von Swagelok sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:
- mit einer Vielzahl an Endanschlüssen, einschließlich prüflehrenfähiger Swagelok-Rohrverschraubungen
- in vielen unterschiedlichen Werkstoffen für höchste Produktkompatibilität hinsichtlich Betriebsumgebungen und Prozessflüssigkeiten
- mit Standard- und speziellen Reinigungsoptionen für ultrahochreine Anwendungen sowie mit entsprechenden Zertifizierungen des American Petroleum Institute (API) für geringe Emissionen
In unserem PFAS-Leitfaden finden Sie weitere Informationen zu per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) sowie zu optionalen Sitz- und Dichtungswerkstoffen in Swagelok-Produkten.
Wir bieten Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Ventile für Ihre Anwendungen sowie Schulungen zu Installation und Wartung und stehen Ihnen bei allen Fragen oder Problemen mit unserem weltweiten Netzwerk aus nahezu 200 autorisierten Vertriebs- und Servicezentren weltweit zur Seite.
Zu unseren Videos rund um Ventile
Sie benötigen Beratung zur Auswahl und zum Betrieb von Ventilen?
Категории клапанов
Válvulas para interfaz de proceso (DBB)
Asegure una transición suave de la tubería de proceso a la instrumentación en espacios reducidos al mismo tiempo que minimiza los puntos de fuga.
Быстроразъемные соединения
- Enchufes rápidos con juntas de PTFE
- Enchufes rápidos de gran caudal
- Enchufes rápidos en miniatura
- Enchufes rápidos para instrumentación
- Recambios y Accesorios
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки
- Recambios y Accesorios
- Válvulas compactas para manómetros
- Válvulas con Bonete roscado para Manómetros
- Válvulas de Aguja de Alta Presión, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945
- Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT
Клапанные блоки
- Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación
- Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación
- Manifolds de Tres Válvulas para Instrumentación
- Recambios y Accesorios
- Selectores de Corrientes
Клапаны с мембранным уплотнением
- Manifolds multiválvula
- Recambios y Accesorios
- Válvulas de Diafragma de Alta Pureza y Alta Presión Series DL y DS
- Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero de Ultra Alta Pureza, Serie DRP
- Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alta Presión, Serie DPH
Клапаны с сильфонным уплотнением
- Actuadores Neumáticos
- Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3
- Recambios y Accesorios
- Válvulas de Fuelle de Alta Presión Serie HB
- Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN
Обратные клапаны
- Recambios y Accesorios
- Válvulas Antirretorno Totalmente Soldadas de Alta Pureza Serie CW
- Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza, Serie CHP
- Válvulas Antirretorno para Hidrógeno
- Válvulas Antirretorno, Series C, CP, CH
Перепускные клапаны
- Recambios y Accesorios
- Válvulas de Alivio de Presión Proporcional, Serie PRV
- Válvulas de Alivio para Media Presión, Serie RV
- Válvulas de alivio de presión proporcional, Series R3, R4, RL3, RL4 y KVV
- Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота
- 3ピース型トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ/H83シリーズ
- Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60
- Válvula de Bola para Servicio General, Serie AFS
- Válvulas de Bola de una pieza para Instrumentación, Series 40G y 40
- スペアー・パーツ/アクセサリー
Ventile—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
■ 計装用マニホールド V/VB/VLシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ ダイレクト・マウント用マニホールド VEシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ リモート・マウント用マニホールド(2バルブ)/■ 計装用モジュラー85システム/■ API 624による低排出認証付き製品もございます(ダイレクト・マウント用/リモート・マウント用マニホールドおよびモジュラー85システムの場合)
ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/最高使用圧力:24.1 MPa/最高使用温度:204℃/エンド・コネクション:VCR® 面シール継手、Swagelok® チューブ継手、溶接
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPTねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
■ 次世代PTFE製接液・接ガス部コンポーネント:超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301 に適合/■ エンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/■ 低いクラッキング圧力および再シール圧力
■ 構成部品はすべてステンレス鋼製で、頑丈/■ 逆方向からの流れの流量係数は、正方向の流量係数の0.1%未満/■ スプリング、エラストマーの使用なし/■ コンパクトなデザイン
■ 材質:高純度PFA/■ 最高使用圧力:1.24 MPa/■ 最高使用温度:148℃/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelok® PFAチューブ継手(1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ)
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 流量係数(Cv値): 4.0から13.8まで/■ エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手(インチ・サイズ・タイプ、ミリ・サイズ・タイプ)、管用ねじ(ISO、NPT)/■ ボディおよびエンド・コネクションの材質:316ステンレス鋼/■ アクチュエーター・タイプ:手動式、空気式
■ 液体用/ガス用/■ 設定圧力:0.07 MPaから41.3 MPaまで/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、1/2 インチ、6 mmから12 mmまで
ライブ・ロード式パッキン/コンパクトなデザイン/最高使用圧力:41.3 MPa/最高使用温度:315℃
■ 超高純度用/■ ボディ材質:316L VIM-VAR ステンレス鋼/■ モデル:低圧型、高圧型/■ エンド・コネクション・タイプ:VCR® メタル・ガスケット式面シール継手、チューブ突き合わせ溶接、集積モデル/■ アクチュエーター・タイプ:手動式、空気式
■ 1/4回転で最大流量に達するデザイン/■ 軽量/■ 低溶出の高純度PFA材質により、優れた耐薬品性を実現/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelok® PFAチューブ継手(1/4 インチ)により信頼性のある性能を実現
流量係数(Cv値):0.004から0.04まで(ストレート型の場合)/モデル:低圧型、高圧型/ハンドル各種(バーニア・ハンドルもございます)/材質:真ちゅう、316ステンレス鋼
■ 1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載/■ NPT ねじやMPC(ANSI/ISA 76.00.02 準拠)に適合/■ 最高システム圧力:1.72 MPa(アクチュエーター作動圧力が0.28 MPaの場合)/■ 内蔵式フロー・ループにより、出口の流れが一定/■ 一目で開状態を確認できる大型のインジケーター・リング
■ サイクル・ライフが非常に優れ、高速で開閉可能/■ 流量係数(Cv値):0.27から1.7まで/■ 最高使用温度:250°C(ALD20の場合)/■ オプション:電気式インジケーター、光学式ポジション・センサーなど/■ 超高純度用途に適した316L VIM-VAR ステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ:集積モデル、チューブ突き合わせ溶接、VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
■ 空気作動式バルブ(2方タイプ/3方タイプ)、1/4 回転手動式バルブ(2方タイプ)、手動式流量調節バルブ、空気作動式流量調節バルブ(開度調節機能付き、ストローク・リミッター)、空気作動式流量調節バルブ(バイバス流量調節機能付き、トリックル・フロー)/■ 接液・接ガス部の材質:次世代PTFE/アクチュエーターの材質:ポリプロピレン/■ 超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301に適合/■ 標準のエンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/Flowell(フロウエル)、スペース・セーバーなど/その他のエンド・コネクションもございます/■ カスタム・マニホールドやサブアセンブリーもございます
■ パッキンを用いておらず、耐圧部材はすべて金属/■ 使用圧力範囲:真空から24.1 MPaまで/■ 使用温度範囲:273℃から121℃まで
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ 使用温度範囲:PTFE製パッキンの場合:-53℃から232℃まで/Grafoil® 製パッキンの場合:648℃まで/■ 材質:316ステンレス鋼、316/316Lステンレス鋼(デュアル・グレード品)、合金400、合金600、合金C-276、チタニウム/■ API 624 による低排出認定付きもございます
■ 溶接式デザインにより、システム流体を確実に封止/■ 0.014 MPaまでの差圧で正方向へ流れ出す/■ 0.014 MPaまでの逆圧で再シールを行う。/■ 316Lステンレス鋼製ボディにより、ボディ材の清浄度/純度が向上/■ 接液・接ガス部の表面仕上げの選択が可能(標準または高純度プロセス仕上げ)/■ 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)に基づいたクリーニングとパッケージングを行うこともできます(オプション)。/■ エンド・コネクション:チューブ突き合わせ溶接、めすVCR® 継手、一体型おすVCR継手、回転可能型おすVCR継手、Swagelokチューブ継手
■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ 用途:締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用/■ ボディ材質:ステンレス鋼(鋳造製/鍛造製/バー・ストック製)/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1 インチまで、12 mmから25 mmまで
■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、2相ステンレス鋼/■ 最高使用圧力:ASME B16.5準拠/■ フランジ接続:ASME B16.5適合/■ ボール・バルブ内径サイズ:9.5 mmから50.8 mmまで
ベローズの上に組み込んだ補助シール機構/最高使用圧力:17.2 MPa/最高使用温度:648°C/エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ、1 インチ、6 mm、10 mm、12 mm/材質:ステンレス鋼
■ ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/■ 最高使用圧力:3.44 MPa/■ 最高使用温度:93℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで
■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPT ねじ、ISO管用テーパーねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:真ちゅう、316ステンレス鋼
■ 細い棒などでクリーニングが可能なストレート・スルー(まっすぐな流路)形オリフィスにより、大流量を実現/■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ ステム・ネジ部の下に位置するパッキン/■ シートとステム・チップが交換可能なデザイン/■ API 624 による低排出認証付きもございます
■ チューブ・アダプター・エンド・コネクション付きのSwagelok圧力計用に設計しているため、目盛板の位置合わせが容易で、圧力計の取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能/■ Swagelokチューブ継手エンド・コネクションにより、バルブの取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能/チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れる/■ 一体型パージ・バルブにより、ねじ接続部分がなく、漏れの可能性がある接続部分を削減/バルブ・ボディから外れないようにパージ・キャップにかしめ加工を施すことで、安全性を高め、偶発的な分解を防止
■ 開閉用、切り替え用、クロスオーバー用/■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 使用温度範囲:-53℃から148℃まで/■ 温度の変化がある屋外での用途や熱処理を伴う用途に対応/■ エンド・コネクション・サイズ:1/16 インチから3/4 インチまで、3 mmから12 mmまで
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
■ ラインの切り替えを行うコンパクトなパックレス・バルブ/■ ステム・ガイド(Torlon® 製)により、常に正確なアライメントと確実な締め切りが可能/■ 作動型式:手動式、空気式(スプリング・リターン型、複動型)/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelok® VCR® メタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)、Swagelok チューブ継手(1/4 インチ)(その他のエンド・コネクションにつきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください)
■ ボディ材質:316L VAR ステンレス鋼/■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、10 mm、12 mm
■ 材質:316ステンレス鋼/■ 安全性の高いユニオン・ボンネット構造/■ Grafoil® 製パッキンの採用により、高温でも使用可能/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok®チューブ継手、NPTめねじ、チューブ差し込み溶接、パイプ差し込み溶接/■ オリフィス:6.4 mm、流量係数(Cv値):0.86/■ 全開あるいは全閉状態にて使用するよう設計されています
■ OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy に準拠/■ カラーは明るいオレンジなので、一目で分かります。オレンジ以外のカラーもございます/■ プラスチック製ビード・チェーン(25 cm)を付けることができ、未使用時の保管に便利/■ 材質:頑丈なポリプロピレン(優れた耐薬品性)、使用温度範囲:-28~148℃/■ 汎用性に優れたデザインで、直径9.5~108 mmのステムまたはハンドルに対応します。また、南京錠(掛け金部分の長さ:19.0 mm以上、掛け金の直径:9.5 mmまで)を使用することができます
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 最高使用温度:204℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼
■ ボディ型式:ストレート型、アングル型/■ ボディ材質:ステンレス鋼、炭素鋼/■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 最高使用温度:232℃(PTFE製パッキンの場合)、343℃[グラファイト製パッキン(オプション)の場合]
マイクロメーター・ハンドルにより、繰り返し正確な流量の設定が可能/最高使用圧力:4.82 MPa/最高使用温度:482℃/材質:316ステンレス鋼
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
The full-flow GB series quarter-turn ball valve provides high flow rates at working pressures up to 6000 psig (413 bar) in several corrosion-resistant body materials.
■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから2 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、特殊合金/■ 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ)/■ 自己補正式シート構造/■ 2ピース構成のライブ・ロード式ステム・パッキン
最高使用圧力:41.3 MPa/クラッキング(吹き出し)圧力:調節可能型、固定型/豊富なエンド・コネクション/材質:316ステンレス鋼、真ちゅう
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
■ 手動式/空気作動式/■ フロー・パターン:ストレート型、アングル型、クロス型/■ ボディ材質:316ステンレス鋼、真ちゅう
■ 材質:ステンレス鋼/■ ステム・デザイン:無回転ボール型、プラグ型/■ 細い棒などでクリーニングが可能(プラグ型ステム・チップ)/■ 断熱被覆用エクステンション付きボディ(ボール型ステム・チップ)により、断熱材使用の際に、ハンドル操作やパッキンのメンテナンスを妨げることのないよう、断熱材との間に必要な間隔を確保/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):NPT おねじ(1/2 インチ、3/4 インチ)-NPTめねじ(1/2 インチ)/■ ゲージ・ポート:1/2 インチ・サイズNPTめねじ(標準)/■ スケジュール160以上のパイプ肉厚(バルブ一次側の継手)で、強度を確保/■ ボンネット・ロック・プレート付き(標準)
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
■ 1.125 インチ集積サイズのCシール/Wシール・デザイン/■ 形状:2 ポート/3ポート/■ アクチュエーター作動型式:空気式/手動式/■ ボディに対するアクチュエーターの向きが一定のため、一貫した取り付けが可能/■ 二次側のボディの角を面取りしているため、流れの方向が一目で確認可能
最高使用圧力:6.89 MPa/最高使用温度:482℃/エンド・コネクション・サイズ: 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ/6 mm、10 mm、12 mm/材質:真ちゅう、ステンレス鋼、合金400
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 使用温度範囲:-40℃から150℃まで/■ コンパクトなボディで大流量を実現/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ から 3/8 インチまで、6 mmから8 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
■ ラック・アンド・ピニオン式エアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ/■ ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ、ポジション・センサー/■ アクチュエーター付きボール・バルブ・アセンブリーまたは単品(キット)
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 最高使用温度:232℃(PEEK製ステム・チップの場合)/■ 材質:ステンレス鋼、真ちゅう、合金400
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Cv-Rechner nutzenRessourcenzentrum
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.
Ventile
Swagelok bietet eine Vielzahl von Ventilen für den Einsatz in industriellen Fluidsystemen, darunter Kugelhähne, Faltenbalgventile, Rückschlagventile, Membranventile, Dosierventile, Nadelventile, Prozesskopplungsventile, Kükenhähne, Schnellkupplungen und Überströmventile. So haben Kunden stets Zugang zu den von ihnen benötigten Produktlösungen, um eine zuverlässige Durchflusskontrolle in ihren Systemen sicherzustellen.