Фланцевые переходники Swagelok®
Переходники с трубопроводных фланцев на обжимной фитинг Swagelok® обеспечивают безрезьбовой, бесшовный переход, тем самым ограничивая потенциальные места утечки на линиях КИП.
См. фланцевые переходникиФланцевые переходники Swagelok предлагают обеспечить переход между фланцевыми трубопроводными системами и трубными системами без резьбы и без сварки. Изготавливаются из цельной поковки для достижения оптимальной прочности материала и минимизации возможных протечек.
Наши фланцевые переходники доступны в различных сплавах и конструкциях, чтобы удовлетворить широкие требования заказчиков. Пользователи могут выбирать из широкого спектра уплотнительных поверхностей, включая плоские, рельефные и RTJ-версии. Фланцевые переходники выпускаются на соответствие требованиям ANSI, DIN, EN и JIS, в полном диапазоне размеров, классов давления и вариантов уплотнений. Фланцевые переходники могут включать промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok с торцевыми гранями под ключ для облегчения монтажа, а также иные виды торцевых соединений, отвечающих требованиям системы.
Есть вопросы о фланцевых переходниках?
Flange Adapter Categories
ANSI Flanges
Connect pipes, valves, and other equipment with ANSI flanges, designed to be secure and leak-proof.
DIN Flanges
Adhere to German standards DIN (Deutsche Industrie Norm) when connecting pipes, valves, and other equipment with a DIN flange.
EN Flanges
Join pipes or pipe components together or secure equipment to a surface with EN standard flanges.
Lap Joint Flanges
Maximize flexibility and adaptability with lap joint flanges for industrial fluid systems.
Каталоги фланцевых переходников
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Характеристики: Безрезьбовой и бесшовный переход от фланцев толстостенных трубопроводов к тонкостенным трубопроводам. Типы фланцев соответствуют стандартам ASME, DIN, EN и JIS. Цельнокованый корпус с полной обработкой. Предлагаются с торцевыми трубными обжимными фитингами Swagelok® до 50 мм и до 2 дюймов.
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.