퀵 코넥트 — 미니어처 퀵 코넥트
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/16~1/8인치
- –50°F(–45°C)~500°F(260°C)
- 316 스테인리스강, 황동
- 150 psig(10.3 bar)~4000 psig(275 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QM2-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - SS-QM2-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - B-QM2-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - B-QM2-B-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-B-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QM2-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-D-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - B-QM2-D-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QM2-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-S-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-S-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - B-QM2-S-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QM2-B1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - B-QM2-B1-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QM2-B-200MB 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간