text.skipToContent text.skipToNavigation

Einschraubwinkel Edelstahl, 45°, richtungseinstellbar, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 7/16-20 SAE/MS zylindrisches Außengewinde

Art.-Nr.: SS-400-5-4ST

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 7/16-20 Zoll
Typ Verbindung 2 Gerades SAE/MS-Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
45° Winkelverschraubungen

45-Grad-Rohrverschraubungen mit Außengewinde ermöglichen abgewinkelte Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal für den gerichteten Durchfluss in kompakten Systemen in kritischen Bereichen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Einschraubwinkel Edelstahl, 45°, richtungseinstellbar, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 7/16-20 SAE/MS zylindrisches Außengewinde

Art.-Nr.: SS-400-5-4ST
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

45° Winkelverschraubungen
45-Grad-Rohrverschraubungen mit Außengewinde ermöglichen abgewinkelte Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal für den gerichteten Durchfluss in kompakten Systemen in kritischen Bereichen.

Technische Daten

SS-400-5-4ST — Einschraubwinkel Edelstahl, 45°, richtungseinstellbar, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 7/16-20 SAE/MS zylindrisches Außengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 7/16-20 Zoll
Typ Verbindung 2 Gerades SAE/MS-Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-1210-5-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-5-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-1610-5-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-5-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-5-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-5-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-5-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-5-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-5-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-810-5-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-5-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-5-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-5-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.