|
316L VIM-VAR Micro-Fit® 45° Union Elbow, 1/4 in. OD, SC-01 Cleaned
Art.-Nr.: 6LV-4MW-5P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
45° ElbowsMicro-Fit® 45° elbow supports compact, high-purity routing with smooth flow transitions and precision welds for ultra-clean process systems. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316L VIM-VAR Micro-Fit® 45° Union Elbow, 1/4 in. OD, SC-01 Cleaned
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
45° Elbows
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
Technische Daten
6LV-4MW-5P — 316L VIM-VAR Micro-Fit® 45° Union Elbow, 1/4 in. OD, SC-01 Cleaned
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Body Material | 316L VIM-VAR |
| Cleaning Process | Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Micro-Fit Tube Butt Weld |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Micro-Fit Tube Butt Weld |
| Feature | Electropolished |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020502 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020502 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142604 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4MW-5 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 6LV-6MW-5 | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 6LV-6MW-5P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 6LV-8MW-5 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 6LV-8MW-5P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
