Шланг Swagelok ® с центральной трубкой из перфторалкокси и гладким каналом
Шланг Swagelok с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA) серии U имеет гладкий канал, легкую для чистки поверхность и соответствует техническим требованиям FDA. Он идеально подходит для использования в различных биофармацевтических системах.
Помощь с выбором шланговШланг из PFA серии U имеет высокую гибкость и гладкий центральный канал из PFA, который соответствует положению FDA 21CFR часть 177.1550, а также USP 87, 88 класс VI и 3-A. Опционально предлагается центральная трубка из PFA, наполненная техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества.
Гладкая внутренняя стенка обеспечивает контроль расхода и улучшенный дренаж для прецизионной точности и чистоты. Силиконовая оболочка упрощает промывку и предотвращает рост бактерий, защищает оплетку из нержавеющей стали, предотвращает ожоги и помогает поддерживать температуру рабочей среды.
Шланг серии U имеет центральную трубку из PFA и оплетку с армированием из нержавеющей стали 302, которая обычно используется в тех случаях, когда необходима высокая гибкость, химическая совместимость и гладкая внешняя оболочка. Слои шланга герметично соединяются друг с другом без применения клейких или скрепляющих веществ с помощью заявленной на патент процедуры, что обеспечивает высокую гибкость и превосходную устойчивость к скручиванию.
Предлагаются шланги заказной длины и с заказными торцевыми соединениями, а также другие опции, включая оболочки и этикетки для шлангов.
Все, что нужно знать о промышленных шлангах
Технические характеристики
| Материалы | Центральная трубка: С гладким каналом из PFA Армирование: Оплетка из нерж. стали 302 Оболочка: Силикон Кольцо: Серия 300 из нерж. стали Торцевые соединения: Нерж. сталь 316 |
| Номинальные размеры шланга | От 1/2 до 2 дюймов |
| Рабочее давление | До 300 psig (20,6 бар ман) |
| Диапазон температур | От –65 до 400°F (от –53 до 204°C) |
| Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO ®с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шлангов関連資料/コラム記事
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.