text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Tube Socket Weld 90° Union Elbow, 1 in. OD

Код изделия: SS-16-TSW-9

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 Stainless Steel
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 1 in.
Тип соединения 1 Tube Socket Weld
Размер соединения 2 1 in.
Тип соединения 2 Tube Socket Weld
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142604
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° Elbows

Socket weld 90° elbow offers strong, compact directional changes with smooth flow and reliable weld integrity for demanding process systems.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

316 Stainless Steel Tube Socket Weld 90° Union Elbow, 1 in. OD

Код изделия: SS-16-TSW-9
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

90° Elbows
Socket weld 90° elbow offers strong, compact directional changes with smooth flow and reliable weld integrity for demanding process systems.

Технические характеристики

SS-16-TSW-9 — 316 Stainless Steel Tube Socket Weld 90° Union Elbow, 1 in. OD

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 Stainless Steel
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 1 in.
Тип соединения 1 Tube Socket Weld
Размер соединения 2 1 in.
Тип соединения 2 Tube Socket Weld
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142604
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12-TSW-9 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-4-TSW-9 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-8-TSW-9 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.