|
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.2 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Perfluorocarbon FFKM O-ring
부품 번호: SS-QC4-D-400KZ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
DESO 스템스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.2 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Perfluorocarbon FFKM O-ring
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
DESO 스템
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos. Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acoplados.
사양
SS-QC4-D-400KZ — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.2 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Perfluorocarbon FFKM O-ring
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acero inoxidable 316 |
| 세정 공정 | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 pulg. |
| 연결구 1 종류 | Racor Swagelok® |
| 윤활제 | Krytox GPL 206 |
| O-링 재질 | FFKM perfluorocarbono |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 10,3 BAR @ 260 °C / 150 PSIG @ 500 °F |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 206 BAR @ 21 °C / 3000 PSIG @ 70 °F |
| 실온에서의 비체결된 압력 등급 | 17,2 BAR @ 21 °C / 250 PSIG @ 70 °F |
| 압력/온도 등급(체결 및 비체결) | 17,2 BAR @ 21 °C / 250 PSIG @ 70 °F |
| 시리즈 | QC4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-D-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-D-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-D-6M0 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-D-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-D-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-D-600 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-D-6PM | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-D-810 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-D-8PF | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-D-8PM | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-2PF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-2PM | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4MT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PFK5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PFKZ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PMK2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PMK3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PMKZ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT Macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-6M0K1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-10M0 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-600K1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-600K2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-600K3 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-6PM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-DC-6HC | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Conector para Manguera | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-12M0 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-810K1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
