text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 バック・フェルール(1/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)

型番: SS-204-1

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
バック・フェルール

バック・フェルールにより、チューブを漏れなく確実にグリップ可能ー液体およびガス・システムにおける重要なシール性の維持に適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製 バック・フェルール(1/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)

型番: SS-204-1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

バック・フェルール
バック・フェルールにより、チューブを漏れなく確実にグリップ可能ー液体およびガス・システムにおける重要なシール性の維持に適しています。

仕様

SS-204-1 — 316ステンレス鋼製 バック・フェルール(1/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - 製品を見る
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - 製品を見る
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - 製品を見る
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 製品を見る
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 製品を見る
825-404-1 合金825 1/4 インチ - - - 製品を見る
B-204-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - 製品を見る
B-404-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - 製品を見る
HC-204-1 合金C-276 1/8 インチ - - - 製品を見る
HC-404-1 合金C-276 1/4 インチ - - - 製品を見る
HC-604-1 合金C-276 3/8 インチ - - - 製品を見る
HC-814-1 合金C-276 1/2 インチ - - - 製品を見る
INC-404-1 合金600 1/4 インチ - - - 製品を見る
M-604-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - 製品を見る
M-814-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - 製品を見る
NY-1214-1 ナイロン 3/4 インチ - - - 製品を見る
NY-1614-1 ナイロン 1 インチ - - - 製品を見る
NY-404-1 ナイロン 1/4 インチ - - - 製品を見る
NY-604-1 ナイロン 3/8 インチ - - - 製品を見る
NY-814-1 ナイロン 1/2 インチ - - - 製品を見る
PFA-424-1 PFA 1/4 インチ - - - 製品を見る
PFA-824-1 PFA 1/2 インチ - - - 製品を見る
SS-1014-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - 製品を見る
SS-104-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - 製品を見る
SS-104-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - 製品を見る
SS-10M4-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - 製品を見る
SS-1214-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - 製品を見る
SS-12M4-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - 製品を見る
SS-1414-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - 製品を見る
SS-14M4-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - 製品を見る
SS-15M4-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - 製品を見る
SS-1614-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - 製品を見る
SS-16M4-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - 製品を見る
SS-18M4-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - 製品を見る
SS-2004-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-20M4-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - 製品を見る
SS-22M4-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - 製品を見る
SS-2404-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-25M4-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - 製品を見る
SS-28M4-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - 製品を見る
SS-2M4-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - 製品を見る
SS-304-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - 製品を見る
SS-3204-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - 製品を見る
SS-3M4-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - 製品を見る
SS-404-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-404-1BQ 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-4M4-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - 製品を見る
SS-604-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - 製品を見る
SS-6M4-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - 製品を見る
SS-814-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-8M4-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - 製品を見る
T-1214-1 PTFE 3/4 in. - - - 製品を見る
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - 製品を見る
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - 製品を見る
T-1614-1 PTFE 1 in. - - - 製品を見る
T-304-1 PTFE 3/16 in. - - - 製品を見る
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - 製品を見る
T-404-1 PTFE 1/4 in. - - - 製品を見る
T-504-1 PTFE 5/16 in. - - - 製品を見る
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - 製品を見る
T-814-1 PTFE 1/2 in. - - - 製品を見る
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。