text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po, clé noire

Код изделия: SS-QC4-B-400K1

Технические характеристики

Атрибут Значение
Включение воздуха 0,3 cm3
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 po
Тип соединения 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца Élastomère fluorocarboné FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Серия QC4
Специальная втулка Manchon à clé noire
Проливы 0,3 cm3
Испытания 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po, clé noire

Код изделия: SS-QC4-B-400K1
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Технические характеристики

SS-QC4-B-400K1 — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po, clé noire

Атрибут Значение
Включение воздуха 0,3 cm3
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 po
Тип соединения 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца Élastomère fluorocarboné FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Серия QC4
Специальная втулка Manchon à clé noire
Проливы 0,3 cm3
Испытания 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-B-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PF Brass 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC8-B-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400IS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFJA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600IS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.