|
Multi-Purpose Push-On Hose, 3/4 in. Hose Size, Blue, 250 feet (76 m) Continuous Length
Part #: PB-12-250
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
PB Series Rubber HoseFind Swagelok rubber core hoses with rayon fiber reinforcement for your compressed air, oil transfer, and other general applications. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Multi-Purpose Push-On Hose, 3/4 in. Hose Size, Blue, 250 feet (76 m) Continuous Length
Log in or Register to view price
Catalogs
PB Series Rubber Hose
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Specifications
PB-12-250 — Multi-Purpose Push-On Hose, 3/4 in. Hose Size, Blue, 250 feet (76 m) Continuous Length
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Buna N |
| Hose Color | Blue |
| Hose Length | 250 Feet |
| Hose Size | 3/4 in. |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 200 (93) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -40 (-40) |
| eClass (4.1) | 37110105 |
| eClass (5.1.4) | 37110190 |
| eClass (6.0) | 37110100 |
| eClass (6.1) | 37110100 |
| eClass (10.1) | 37110100 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142009 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-12 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-16 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-4 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-6 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-6-250 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-6-GR | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-8 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-8-250 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-8-GR | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-8-RD | Buna N | - | - | - | - | View Product |
| PB-8-YW | Buna N | - | - | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
