Manguera de Goma (Serie PB) Swagelok®
Las mangueras con ánima de goma Swagelok® (serie PB) ofrecen un rendimiento fiable y económico en aplicaciones de aire comprimido, trasvase de aceite y otros líquidos y gases de servicio. Son fáciles de instalar en campo con las herramientas adecuadas, simplemente introduciendo manualmente una conexión final para manguera de goma Swagelok en una manguera nueva.
Ver Mangueras de GomaLa manguera de goma Swagelok® para servicio general serie PB es resistente al ozono y tiene un ánima lisa de Buna N. El refuerzo interno de fibra mejora el valor nominal de presión de la manguera y asegura la retención de la conexión en aplicaciones hasta 24,1 bar (350 psig), ofreciendo un rendimiento fiable en aplicaciones de líquidos o gases no volátiles. La cubierta de Buna N es resistente a la abrasión. Estas mangueras son extremadamente duraderas y pueden soportar el aplastamiento, los retorcimientos y otros usos en servicio duro mejor que otros tipos de manguera. Hay disponibles diferentes colores.
Las conexiones finales de las mangueras de goma Swagelok pueden conectarse a presión con la mano o con una simple herramienta push-on, lo que permite una fácil instalación en campo de las mangueras en bobina. Las conexiones finales permanecen firmemente conectadas más allá del punto de rotura del material de la manguera, lo que proporciona entornos de trabajo más seguros. Una herramienta especializada para cortar mangueras puede hacer cortes limpios para permitir conexiones estancas. El ánima de la manguera está diseñada para facilitar el montaje y no se necesitan abrazaderas para sujetar las conexiones finales a la manguera.
¿Tiene alguna pregunta sobre las mangueras de goma?
Gummischläuche—Kategorien
Endanschlüsse
Entdecken Sie unser Portfolio an Endanschlüssen für Gummischläuche in unterschiedlichen Größen.
Gummischlauch, Serie PB
Buna-N-Gummischläuche sind in vielen Farben verfügbar und eignen sich für den allgemeinen Einsatz sowie für Druckluftanwendungen und Öltransfers.
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innersten Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.