|
PFA Tubing, 6 mm OD x 1 mm Wall x 30 Meters
Art.-Nr.: PFA-T6M-1M-30M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
PFA Flexible TubingAchieve flexibility, visibility, and reliability with Swagelok PFA flexible tubing for your lab environments and other applications. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
PFA Tubing, 6 mm OD x 1 mm Wall x 30 Meters
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
PFA Flexible Tubing
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Technische Daten
PFA-T6M-1M-30M — PFA Tubing, 6 mm OD x 1 mm Wall x 30 Meters
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Body Material | PFA |
| Hose Length | 30 Meters |
| Tube OD | 6 mm |
| Wall Thickness | 1 mm |
| eClass (4.1) | 37110101 |
| eClass (5.1.4) | 37110101 |
| eClass (6.0) | 27140912 |
| eClass (6.1) | 27140912 |
| eClass (10.1) | 27140912 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142010 |
| UNSPSC (11.0501) | 31231313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183000 |
| UNSPSC (15.1) | 40183000 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183000 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA-T10M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T12-062-50 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T12M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T2-030-100 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T2-030-500 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T4-047-100 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T4-062-100 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T6-062-100 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T6-062-50 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T6M-1.5M-30M | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T8-062-100 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T8-062-50 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T8M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
