|
Produit d'étanchéité anaérobie pour filetage SWAK™, tube de 6 cm³
Réf. pièce : MS-PTS-6
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Produit d'étanchéité pour filetage anaérobie SWAK™Réalisez des raccordements étanches avec notre gamme complète de produits d'étanchéité pour filetages, compatibles avec de nombreux produits chimiques utilisés dans des applications diverses. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Produit d'étanchéité anaérobie pour filetage SWAK™, tube de 6 cm³
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Produit d'étanchéité pour filetage anaérobie SWAK™
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Spécifications
MS-PTS-6 — Produit d'étanchéité anaérobie pour filetage SWAK™, tube de 6 cm³
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité du contenant | 6 cm³ |
| Plage de température | -53 à 176°C (-65 à 350°F) |
| eClass (4.1) | 23071402 |
| eClass (5.1.4) | 23079002 |
| eClass (6.0) | 23079002 |
| eClass (6.1) | 23079002 |
| eClass (10.1) | 23079002 |
| UNSPSC (4.03) | 31201612 |
| UNSPSC (10.0) | 31201612 |
| UNSPSC (11.0501) | 31201612 |
| UNSPSC (13.0601) | 31201612 |
| UNSPSC (15.1) | 31201612 |
| UNSPSC (17.1001) | 31201701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Capacité du contenant
|
Plage de température
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Calibre d’épaisseur de paroi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-PTS-250 | 250 cm³ | -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-PTS-50 | 50 cm³ | -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) | - | - | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
