|
316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Female Nut
型番: SS-8-VCR-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
めすナットSwagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。 ログインまたは登録して価格を見る КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
めすナット
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
仕様
SS-8-VCR-1 — 316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Female Nut
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション1 タイプ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 31161700 |
| UNSPSC (11.0501) | 31161700 |
| UNSPSC (13.0601) | 31161700 |
| UNSPSC (15.1) | 31161700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161728 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-12-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-16-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-2-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-4-HVCR-1SR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-03816 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-B25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-SC | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-1-B25 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
