text.skipToContent text.skipToNavigation

Cruz hembra de Acero inox., 3/8 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-6-CS

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Tamaño conexión 3 3/8 pulg.
Tipo de conexión 3 NPT hembra
Tamaño conexión 4 3/8 pulg.
Tipo de conexión 4 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020561
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40172707
UNSPSC (11.0501) 40142316
UNSPSC (13.0601) 40172707
UNSPSC (15.1) 40172707
UNSPSC (17.1001) 40172707
Cruces

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Cruz hembra de Acero inox., 3/8 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-6-CS
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Cruces
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Especificaciones

SS-6-CS — Cruz hembra de Acero inox., 3/8 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Tamaño conexión 3 3/8 pulg.
Tipo de conexión 3 NPT hembra
Tamaño conexión 4 3/8 pulg.
Tipo de conexión 4 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020561
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40172707
UNSPSC (11.0501) 40142316
UNSPSC (13.0601) 40172707
UNSPSC (15.1) 40172707
UNSPSC (17.1001) 40172707
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4-CS Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12-CS 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16-CS 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Ver producto
SS-2-CS 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-4-CS 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-8-CS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.