|
真ちゅう製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
型番: B-4-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
パイプ・プラグ精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
カタログ
パイプ・プラグ
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
B-4-P — 真ちゅう製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 真ちゅう |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | NPTおねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37030522 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142601 |
| UNSPSC (10.0) | 40173501 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173501 |
| UNSPSC (15.1) | 40173501 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173501 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| B-8-P | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-12-P | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-16-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-1-P | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-2-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-2-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | 製品を見る |
| SS-4-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-4-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | 製品を見る |
| SS-4-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-6-P | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-6-P-RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | 製品を見る |
| SS-6-P-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-8-P | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-8-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | 製品を見る |
| SS-8-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
