|
Brass Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/4 in. Male NPT
Part #: B-4-HN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Hex NipplesHex nipple fitting provides a secure, inline pipe connection with easy wrench access—ideal for critical piping systems and compact layouts. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Brass Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/4 in. Male NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Hex Nipples
Hex nipple fitting provides a secure, inline pipe connection with easy wrench access—ideal for critical piping systems and compact layouts.
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
B-4-HN — Brass Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/4 in. Male NPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Brass |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Male NPT |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173301 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173301 |
| UNSPSC (15.1) | 40173301 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173301 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-8-HN | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| M-8-HN | Alloy 400 | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12-HN | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12-HN-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-12-HN-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-16-HN | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-16-HN-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-16-HN-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-24-HN | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 1 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2-HN | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2-HN-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-2-HN-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-4-HN | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-HN-10K | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Heavy Wall Male NPT | 1/4 in. | Heavy Wall Male NPT | View Product |
| SS-4-HN-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-4-HN-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-4-HN-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-600-2-16 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6-HN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6-HN-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-6-HN-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6-HN-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8-HN | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-HN-10K | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Heavy Wall Male NPT | 1/2 in. | Heavy Wall Male NPT | View Product |
| SS-8-HN-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-8-HN-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8-HN-RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
