text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/4 in. Heavy Wall Male NPT, 10 000 psig (689 bar)

Art.-Nr.: SS-4-HN-10K

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 in.
Typ Verbindung 1 Heavy Wall Male NPT
Größe Verbindung 2 1/4 in.
Typ Verbindung 2 Heavy Wall Male NPT
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Sechskantnippel

Sechskantnippelverschraubungen ermöglichen sichere Rohrleitungsverbindungen mit einfachem Zugang für Schraubenschlüssel – ideal für wichtige Rohrleitungssysteme und kompakte Systeme.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/4 in. Heavy Wall Male NPT, 10 000 psig (689 bar)

Art.-Nr.: SS-4-HN-10K
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Sechskantnippel
Sechskantnippelverschraubungen ermöglichen sichere Rohrleitungsverbindungen mit einfachem Zugang für Schraubenschlüssel – ideal für wichtige Rohrleitungssysteme und kompakte Systeme.

Technische Daten

SS-4-HN-10K — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/4 in. Heavy Wall Male NPT, 10 000 psig (689 bar)

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 in.
Typ Verbindung 1 Heavy Wall Male NPT
Größe Verbindung 2 1/4 in.
Typ Verbindung 2 Heavy Wall Male NPT
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4-HN Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-8-HN Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
M-8-HN Alloy 400 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-HN 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-HN-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-12-HN-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-16-HN 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-HN-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-16-HN-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-24-HN 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-HN 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-HN-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-2-HN-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4-HN 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-HN-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-4-HN-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4-HN-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-600-2-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-HN 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-HN-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-6-HN-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6-HN-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8-HN 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-HN-10K 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 厚肉NPTおねじ 1/2 インチ 厚肉NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-8-HN-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-8-HN-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-8-HN-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.