|
Stainless Steel Pipe Fitting, Hollow Hex Plug, 5/16-24 Male SAE/MS Straight Thread
부품 번호: SS-2-HPST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
중공(Hollow) 육각 플러그애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Stainless Steel Pipe Fitting, Hollow Hex Plug, 5/16-24 Male SAE/MS Straight Thread
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
중공(Hollow) 육각 플러그
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-2-HPST — Stainless Steel Pipe Fitting, Hollow Hex Plug, 5/16-24 Male SAE/MS Straight Thread
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 5/16-24인치 |
| 연결구 1 종류 | 수나사 SAE/MS 평행나사 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 37020517 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-HPST | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HPST | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HPST | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HPST | 316 Stainless Steel | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
